Produktnummer: GDME 2013 V0 Schwarz

Heavy Duty: DIN-Ventilstecker, Form A, Feldkonfektionierbar, 2+Masse, PG 13,5, Schwarzes Gehäuse, ohne Beschaltung, 230 V DC / 400 V AC AC/DC

GDME Heavy Duty DIN Standard Feldkonfektionierbarer Steckverbinder: Form A, 3-polig (2+1PE), schwarzes Gehäuse und mit schwarzem Deckel, Schraubanschluss, PG13,5; ohne Schaltung, 230 V DC / 400 V AC AC/DC, 16 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Artikelbeschreibung

GDME 2013 V0 SCHWARZ

Verfügbarkeit

Aktiv

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

GDME hochbelastbar

Steckverbindertyp

frei konfektionierbar

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Gewinkelt

Anzahl der Pins

2+ PE

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube

Nennspannung (UL)

300 V ohne optionale Einsätze

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV

Betriebsspannung

230 V Gleichstrom/400 V Wechselstrom, ohne optionale Einsätze

Nennstrom

16 A

Nennstrom (UL)*

10 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Verbindungstyp

Schraube

Kabelverschraubung

PG 13.5

Querschnitt

0,50 - 1,5 mm² [ 20 AWG - 16 AWG ]

Zugentlastung

Bügel

Geeignete Kabel

Ø 7 - 13 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40°C bis +85°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, verbunden

Seite 1 Designstandard

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PA 66 GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Gehäusematerial

PA 66 GF

Gehäusefarbe

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 V-0

Material der Kabelverschraubung

PA 6 GF

Dichtung der Kabelverschraubung

NBR

Farbe der Kabelverschraubung

Schwarz

Material der Zugentlastung

PA 6 GF

Befestigungsmaterial

Zentrale Schraube, M3 x 40, 4,8, Fe/Zn B

Abdeckungsmaterial

PA 66 GF, Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Abdeckung)

UL 94 V-0

Dichtungsmaterial

Seperat erhältlich

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

M3: (30–35) Ncm

Anzugsdrehmoment (Kabelverschraubung)

(250-375) Ncm

Anzugsdrehmoment (Zugentlastungsschraube)

(50-60) Ncm

Anzugsmoment (Befestigung)

M3 (50–60) Ncm

VDE

Ja [VDE-Reg.-Nr.: 1978]

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Zentralschraube Dichtung Verpackung
933030200 GDME 2013 V0 Schwarz 1 – Stahlschraube, Kombikopf 0 – Separat erhältlich D – Sammelpackung 50 Stück, konfektioniert