Produktnummer: GDME 2014 V0 Schwarz
Heavy Duty: DIN-Ventilstecker, Form A, Feldkonfektionierbar, 2+Erde, ISO228, Schwarzes Gehäuse, ohne Schaltung, 230 V DC / 400 V AC AC/DC, UL 2238, DNV Maritime
GDME Hochleistungs-DIN-Standard-Steckverbinder für die Feldmontage: Form A, 3-polig (2+1PE), schwarzes Gehäuse und mit schwarzem Deckel, Schraubanschluss, ISO 228; ohne Schaltung, 230 V DC / 400 V AC AC/DC, 16 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Produktlebenszyklus
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information