Produktnummer: GDME 3011 V0 Schwarz
Heavy Duty: DIN-Ventilstecker, Form A, Feldkonfektionierbar, 3+Erde, PG 11, Schwarzes Gehäuse, ohne Beschaltung, 230 V DC / 400 V AC AC/DC, UL 2238, DNV Maritime
GDME Heavy Duty DIN Standard Feldkonfektionierbarer Steckverbinder: Form A, 4-polig (3+1PE), schwarzes Gehäuse und mit schwarzem Deckel, Schraubanschluss, PG11; ohne Schaltung, 230 V DC / 400 V AC AC/DC, 16 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Produktlebenszyklus
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information