Produktnummer: GDML 2011 GB 1 LED 24 Schwarz
DIN-Ventilstecker, Form A, feldkonfektionierbar, 2+Masse, PG11, transluzentes Gehäuse, mit Brückengleichrichter, LED und Schutzbeschaltung, 24 V
GDM - 175301-803 (DIN 43650), Form A, Buchse, 18 mm, durchscheinendes Gehäuse, 2+Erde (Schutzerde). Schraubkontakte, Leiterplatte mit Brückengleichrichter, roter LED und Varistor, 24 AC/DC, 1 A, schwarze Kabelverschraubung, PG11-Gewinde
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Technischen Daten
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Product Certifications
Technical Information
Resources
Product Bulletin
Product Certifications
Technical Information