Produktnummer: GDML 2011 GB C Grau
DIN-Ventilstecker, Form A, feldkonfektionierbar, 2+Masse, PG11, graues Gehäuse, mit Brückengleichrichter und Schutzbeschaltung, 250 V
GDM - 175301-803 (DIN 43650), Form A, Buchse, 18 mm, graues Gehäuse, 2+Erde (Schutzerde). Schraubkontakte, Leiterplatte mit Brückengleichrichter mit Varistor und Kondensator, 250 AC/DC, 1 A, graue Kabelverschraubung PG11-Gewinde
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Technischen Daten
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information