Produktnummer: GDML 2011 LED 120 YE Grau
GDM Legacy- 175301-803 (DIN 43650), Form A, 18 mm, 2-polig + Erde (Schutzerde), durchscheinendes Gehäuse, graue PG11-Verschraubungsmutter, PCBA mit gelber LED, 120 V | 8 A, Stahl-Mittelschraube, Großpackung
GDM Legacy- 175301-803 (DIN 43650), Form A, 18 mm, 2-polig + Erde (Schutzerde), durchscheinendes Gehäuse, graue PG11-Verschraubungsmutter, PCBA mit gelber LED, 120 V | 8 A, Stahl-Mittelschraube, Großpackung
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Obsolet
Technische Daten
Vorderansicht
Produktlebenszyklus
Technischen Daten
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information
Product Discontinuation Notice
Resources
Product Bulletin
Technical Information
Product Discontinuation Notice