Produktnummer: GDML 2016 LED 24 Grau

GDM Legacy- 175301-803 (DIN 43650), Form A, 18 mm, 2-polig + Erde (Schutzerde), durchscheinendes Gehäuse, graue M16-Verschraubungsmutter, PCBA mit roter LED, 24 V | 8 A, Mittelschraube aus Stahl, Großpackung

GDM Legacy- 175301-803 (DIN 43650), Form A, 18 mm, 2-polig + Erde (Schutzerde), durchscheinendes Gehäuse, graue M16-Verschraubungsmutter, PCBA mit roter LED, 24 V | 8 A, Mittelschraube aus Stahl, Großpackung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Obsolet

Technische Daten

Verfügbarkeit

Neues Modell verfügbar

Datum der Ankündigung der Einstellung

2024-03-06

Letzte Bestellmöglichkeit, Datum

2024-08-02

Letzter Liefertermin

2024-12-31

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

GDM Legacy

Steckverbindertyp

frei konfektionierbar

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Gewinkelt

Anzahl der Pins

2+PE (PE über Kabelausgang)

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube

Ersetzt durch

PF_GDM21L6-L1C-10D

Nennspannung

24 V

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV (PCBA 2,0 kV)

Betriebsspannung

24 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

8 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Verbindungstyp

Schraube

Kabelverschraubung

M16

Querschnitt

0,25 - 1,5 mm²

Geeignete Kabel

Ø 4,5 - 10 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-25°C Zu + 80°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Seite 1 Designstandard

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PA GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Gehäusematerial

PA GF

Gehäusefarbe

Transparent

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 HB

Material der Kabelverschraubung

PA GF

Dichtung der Kabelverschraubung

NBR

Farbe der Kabelverschraubung

Grau

Befestigungsmaterial

Stahl, Kombi-Kreuzschlitz

Dichtungsmaterial

Separat erhältlich

Funktionsanzeige

Rote LED

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

(50-60) Ncm

Anzugsdrehmoment (Kabelverschraubung)

(250-375) Ncm

Anzugsmoment (Befestigung)

(50-60) Ncm

VDE

Ja

SEV

Ja

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

Schutzart und IP-Schutzart gemäß Prüfnorm IEC 60529 unter Verwendung eines Steckverbinders von Hirschmann / Lumberg Automation

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

Schutzart und IP-Schutzart gemäß Prüfnorm IEC 60529 unter Verwendung eines Steckverbinders von Hirschmann / Lumberg Automation


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Zentralschraube Dichtung Verpackung Ersetzt durch:
934412003 GDML 2016 LED 24 Grau 1 – Stahlschraube, Kombikopf 0 – Separat erhältlich D – Sammelpackung 50 Stück, konfektioniert ID: 934888173 Bezeichnung: GDM21L6-L1C-10D