Produktnummer: GDML 2016 LED 48 VR schwarz
DIN-Ventilstecker, Form A, feldkonfektionierbar, 2+Masse, PG 11, transluzentes Gehäuse, mit LED und Schutzbeschaltung, 48 V
GDM - 175301-803 (DIN 43650), Form A, Buchse, 18 mm, durchscheinendes Gehäuse, 2+Erde (Schutzerde). Schraubkontakte, Leiterplatte mit roter LED und Varistor, 48 AC/DC, 8 A, schwarze Kabelverschraubung M16-Gewinde
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Obsolet
Technische Daten
Vorderansicht
Produktlebenszyklus
Technischen Daten
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information
Resources
Product Bulletin
Technical Information