Produktnummer: GDML 3016 LED 24 RG
DIN-Ventilstecker, Form A, feldkonfektionierbar, 3+Masse, M16, durchscheinendes Gehäuse, 2 LEDs für Druckschalter, 24 V
GDM - 175301-803 (DIN 43650), Form A, Buchse, 18 mm, durchscheinendes Gehäuse, 3+Erde (Schutzerde). Schraubkontakte, Leiterplatte für Druckschalter mit 2 LEDs, 24 DC, 8 A, schwarze Kabelverschraubung M16-Gewinde
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Technischen Daten
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Product Certifications
Technical Information
Resources
Product Bulletin
Product Certifications
Technical Information