Produktnummer: GDSNL 207 LED 110 VR YE Schwarz

GM Industriestandard frei konfektionierbarer Steckerverbinder: Bauform C, 3-polig (2+1PE; PE über Kabelbuchse), transparentes Gehäuse, Schraubentyp, PG7; mit Varistor und gelber LED, 110 V AC/DC, 6 A

GM Industriestandard frei konfektionierbarer Steckerverbinder: Bauform C, 3-polig (2+1PE; PE über Kabelbuchse), transparentes Gehäuse, Schraubentyp, PG7; mit Varistor und gelber LED, 110 V AC/DC, 6 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

GDSNL DIN-Standard

Steckverbindertyp

Frei konfektionierbar

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Gewinkelt

Anzahl der Pins

2+PE (PE über Kabelausgang)

Kodierung, Seite 1

C

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube

Nennspannung

120 V Wechselstrom/Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV

Betriebsspannung

110 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

6 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Verbindungstyp

Schraube

Kabelverschraubung

PG7

Querschnitt

0,25 - 0,75 mm²

Geeignete Kabel

Ø 4,5 - 6 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-25°C Zu + 80°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Seite 1 Designstandard

DIN EN 175301-803-C, ISO 4400

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PA GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-2

Gehäusematerial

PA GF

Gehäusefarbe

Transparent

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 HB

Material der Kabelverschraubung

PA GF

Dichtung der Kabelverschraubung

NBR

Farbe der Kabelverschraubung

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Kabelverschraubung)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Stahl, Kombi-Kreuzschlitz

Schutzschaltung

Varistor mit gelber LED

Funktionsanzeige

Gelbe LED

Schutzschaltung

Varistor

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

(25-30) Ncm

Anzugsdrehmoment (Kabelverschraubung)

(150-200) Ncm

Anzugsmoment (Befestigung)

(40-50) Ncm

VDE

Ja

SEV

Ja

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
935012512 GDSNL 207 LED 110 VR YE Schwarz