Produktnummer: GDSNL 207 LED 24 YE Schwarz
GM Industriestandard frei konfektionierbarer Steckerverbinder: Bauform C, 3-polig (2+1PE; PE über Kabelbuchse), transparentes Gehäuse, Schraubentyp, PG7; mit gelber LED, 24 V AC/DC, 6 A
GM Industriestandard frei konfektionierbarer Steckerverbinder: Bauform C, 3-polig (2+1PE; PE über Kabelbuchse), transparentes Gehäuse, Schraubentyp, PG7; mit gelber LED, 24 V AC/DC, 6 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information
Product Certifications
Resources
Product Bulletin
Technical Information
Product Certifications