Produktnummer: GML 209 NJ GB1 Schwarz
GML Industriestandard frei konfektionierbarer Steckverbinder: Bauform B, 3-Pin (2+1PE), UL 1977, schwarzes Gehäuse, Schraubtyp, PG9; mit Brückengleichrichter und Varistor, 230 V AC/DC, 1 A
GML Industriestandard frei konfektionierbarer Steckverbinder: Bauform B, 3-Pin (2+1PE), UL 1977, schwarzes Gehäuse, Schraubtyp, PG9; mit Brückengleichrichter und Varistor, 230 V AC/DC, 1 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information
Resources
Product Bulletin