Produktnummer: GML 216 NJ LED 24 HH Grau

GML Industriestandard-Steckverbinder für die Feldmontage: Form B, 3-polig (2+1PE), durchscheinendes Gehäuse mit grauer Kabelverschraubung, Schraubanschluss, M16; mit Freilaufdiode und roter LED, 24 V DC, 10 A

GML Industriestandard-Steckverbinder für die Feldmontage: Form B, 3-polig (2+1PE), durchscheinendes Gehäuse mit grauer Kabelverschraubung, Schraubanschluss, M16; mit Freilaufdiode und roter LED, 24 V DC, 10 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
GML 216 NJ LED 24 HH Grau

Technische Daten

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

GML Industriestandard

Steckverbindertyp

Frei konfektionierbar

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Gewinkelt

Anzahl der Pins

2+ PE

Kodierung, Seite 1

B

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube

Nennspannung

30 V Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV (PCBA 2,0 kV)

Betriebsspannung

24 V Gleichstrom

Nennstrom

10 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Verbindungstyp

Schraube

Kabelverschraubung

M16

Querschnitt

0,25 - 1,5 mm²

Geeignete Kabel

Ø 4,5 - 9,5 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-25°C Zu + 80°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PA GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Gehäusematerial

PA GF

Gehäusefarbe

Transparent

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 HB

Material der Kabelverschraubung

PA GF

Dichtung der Kabelverschraubung

NBR

Farbe der Kabelverschraubung

Grau

Brennbarkeitsklasse (Kabelverschraubung)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Stahl, Kombi-Kreuzschlitz

Dichtungsmaterial

Separat erhältlich

Schutzschaltung

Freilaufdiode mit roter LED

Funktionsanzeige

Rote LED

Schutzschaltung

Freilaufdiode

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

(40-50) Ncm für Leitergröße 0,25 - 1,5 mm²; (30-40) Ncm für Leitergröße 0,34 mm²; (25-30) Ncm für Leitergröße 0,25 mm²

Anzugsdrehmoment (Kabelverschraubung)

(150-200) Ncm

Anzugsmoment (Befestigung)

(50-60) Ncm

VDE

Ja

SEV

Ja

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
934458003 GML 216 NJ LED 24 HH Grau