Produktnummer: VAD 1A-2-3-226

Form A - Buchse 90° | #Kontakte: 2+2 PE | Varistor (MOV) & ye LED | 120 V | Kabel: Schwarz (PUR); 0,50 mm²;

Form A - Einseitig gewinkeltes Buchsenkabel | #Kontakte: 2+2 PE | Varistor (MOV) & gelbe LED | 120 V / 4 A | Kabel: Schwarzer PUR-Mantel; 3 x 0,50 mm² (20 AWG);

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Begrenzte Verfügbarkeit/Passiv

Technische Daten

Lebenszyklus

Begrenzte Verfügbarkeit/Passiv – das Produkt nähert sich dem Ende seiner Lebensdauer

Verfügbarkeit

Aktiv

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

VAD

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchsenkontakt/Buchse

Steckverbinder-Design

Abgewinkelt (90°) Körper

Anzahl der Pins

2+ 2 ÜF

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube

Nennspannung

120 V

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV

Betriebsspannung

110 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

4 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 5 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Querschnitt

0.50 mm²

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 25 °C - + 80 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Seite 1 Designstandard

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Nickel-Legierung (Cu/Ni, Sn)

Kontakt-Trägermaterial

Polybutylenterephthalat (PBT

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Transparent

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Stahl, Kombi-Kreuzschlitz

Dichtungsmaterial

Umspritzte integrierte Dichtung

Schutzschaltung

Varistor (MOV) & gelbe LED

Funktionsanzeige

Gelbe LED

Schutzschaltung

Varistor (MOV)

Anzugsmoment (Befestigung)

(50-60) Ncm

Zubehör gesondert zu bestellen

934887001 - GAN EPDM-Dichtung und Halteclip

Kabelnummer

226

Leiterquerschnitt

0.5 mm²

Anzahl der Drähte

3

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 5 Mio.

Zyklen (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 °/1 m

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Polyurethan (PUR)

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

Ø 4,6 mm [ 0,181 " ]

Kabel-Isolierungsmaterial

Polypropylen (PP)

Durchmesser isolierter Draht

Ø 1,50 mm [ 0,06 " ]

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 50 °C bis + 105 °C (UL: + 80 °C)

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 25 °C bis + 105 °C (UL: + 80 °C)

UL Kabeltyp

AWM: 20549

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 50265-2-2, VDE 0482-265-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT2

Leitungseigenschaften

Gute Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit; weitgehend frei von Weichmacherdiffusion; Ausschluss von PVC und Silikon; Kälteflexibilität, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Ja

Ölbeständigkeit

Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

*IP-Schutzart-Test von Belden nur mit Belden-Steckverbindern durchgeführt

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

*IP-Schutzart-Test von Belden nur mit Belden-Steckverbindern durchgeführt


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge Ersetzt durch:
43837 VAD 1A-2-3-226/10 M 10 m ID: 934889042 Bezeichnung: GAN22LU-V21-2261000-1UB
43838 VAD 1A-2-3-226/2 M 2 m ID: 934889040 Bezeichnung: GAN22LU-V21-2260200-1UC
43839 VAD 1A-2-3-226/5 M 5 m ID: 934889041 Bezeichnung: GAN22LU-V21-2260500-1UC
44160 VAD 1A-2-3-226/3 M 3 m Bezeichnung: GAN22LU-V21-2260300-1UC
108073 VAD 1A-2-3-226/16 M 16 m Bezeichnung: GAN22LU-V21-2261600-1UB
934637007 VAD 1A-2-3-226/20 M 20 m ID: 8546 Bezeichnung: GAN22LU-V21-2262000-1UA
108081 VAD 1A-2-3-226/12 M 12 m Bezeichnung: GAN22LU-V21-2261200-1UB
54615 VAD 1A-2-3-226/15 M 15 m ID: 8545 Bezeichnung: GAN22LU-V21-2261500-1UB