Produktnummer: VAD 1A-3-3-226
Form A - Innengewinde 90° | #Kontakte: 2+2 PE | Varistor (MOV) & ye LED | 250 V | Kabel: Schwarz (PUR); 0,50 mm²; IEC
Form A - Einseitig gewinkeltes Buchsenkabel | #Kontakte: 2+2 PE | Varistor (MOV) & gelbe LED | 250 V / 4 A | Kabel: Schwarzer PUR-Mantel; 3 x 0,50 mm² (20 AWG);
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktlebenszyklus
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information
Resources
Product Bulletin
Technical Information