Produktnummer: VAD 1B-1-3-212
Bauform A - Buchse 90° | #Kontakte: 2+2 PE | Suppressordiode (TVS) & ye LED | 24 V | Kabel: Schwarz (PVC); 0,50 mm²;
Form A - Abgewinkeltes Anschlusskabel mit einseitigem Stecker | Kontakte: 2+2 PE | Suppressordiode (TVS) & gelbe LED | 24 V / 4 A | Kabel: Schwarzer PVC-Mantel; 3 x 0,50 mm² (20 AWG);
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktlebenszyklus
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information
Resources
Product Bulletin
Technical Information