Produktnummer: VAD 1D-3-3-205
Bauform A – Buchse 90° | #Contacts: 2+2 EW | Keine Schutzschaltung | 250 V | Kabel: Schwarz (PVC); 0,75 mm²; IEC
Form A - Einseitig abgewinkelte Buchsenleitung | Anzahl Kontakte: 2+2 PE | Ohne Schutzschaltung | 250 V / 4 A | Kabel: Schwarzer PVC-Mantel; 3 x 0,75 mm² (20 AWG);
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktlebenszyklus
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information
Resources
Product Bulletin
Technical Information