Produktnummer: VAD 2C-4-1-228

Bauform A – Buchse 90° | #Contacts: 3+PE | Zwei gn-ye LEDs | 24 V | Kabel: Schwarz (PUR); 0,50 mm²; IEC | cURus

Form A - Abgewinkeltes Anschlusskabel mit einseitigem Stecker | Anzahl Kontakte: 3+PE | Zwei grün-gelbe LEDs | 24 V / 4 A | Kabel: Schwarzer PUR-Mantel; 5 x 0,50 mm² (20 AWG); IEC | UL 2238; cURus

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Lebenszyklus

Aktiv – Produkt ist verfügbar

Verfügbarkeit

Aktiv

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

VAD

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchsenkontakt/Buchse

Steckverbinder-Design

Abgewinkelt (90°) Körper

Anzahl der Pins

3+Sport

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube

Nennspannung

24 V

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV

Betriebsspannung

24 V Gleichstrom

Nennstrom

4 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 5 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Querschnitt

0.50 mm²

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 25 °C - + 80 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Seite 1 Designstandard

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Nickel-Legierung (Cu/Ni, Sn)

Kontakt-Trägermaterial

Polybutylenterephthalat (PBT

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Transparent

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Stahl, Kombi-Kreuzschlitz

Dichtungsmaterial

Umspritzte integrierte Dichtung

Schutzschaltung

Grün-gelbe Dual-LEDs

Funktionsanzeige

Grüne/gelbe Dual-LEDs (Druckschalter)

Schutzschaltung

Drucksensor mit Funktionsanzeige (LED' S)

Anzugsmoment (Befestigung)

(50-60) Ncm

Zubehör gesondert zu bestellen

934887001 - GAN EPDM-Dichtung und Halteclip

Kabelnummer

228

Leiterquerschnitt

0.5 mm²

Anzahl der Drähte

5

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 5 Mio.

Zyklen (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 °/1 m

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Polyurethan (PUR)

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

Ø 5,4 mm [ 0,213 " ]

Kabel-Isolierungsmaterial

Polypropylen (PP)

Durchmesser isolierter Draht

Ø 1,50 mm [ 0,06 " ]

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 50 °C bis + 80 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 25 °C Zu + 80 °C

UL Kabeltyp

AWM: 20549

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 50265-2-2, VDE 0482-265-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT2

Leitungseigenschaften

Gute Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit; weitgehend frei von Weichmacherdiffusion; Ausschluss von PVC und Silikon; Kälteflexibilität, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Ja

Ölbeständigkeit

IEC 60811:404

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
44366 VAD 2C-4-1-228/10 M 10 m
11039 VAD 2C-4-1-228/5 M 5 m