Produktnummer: VAD 3C-4-2-259
Bauform A – Buchse 90° | #Contacts: 3+PE | Zwei gn-ye LEDs | 24 V | Kabel: Orangefarbenes Polyurethan (PUR); 0,50 mm²; IEC
Form A - Abgewinkeltes Anschlusskabel mit einseitigem Stecker | Anzahl Kontakte: 3+PE (PE über Kabelausgang) | Zwei grün-gelbe LEDs | 24 V / 4 A | Kabel: Orangefarbener PUR-Mantel; 5 x 0,50 mm² (20 AWG); IEC | UL 2238; cURus
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktlebenszyklus
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information
Resources
Product Bulletin
Technical Information