Produktnummer: VCD 1D-3-3-226

VCD DIN-Standard-Anschlusskabel: Form C, 4-polig (2+2PE), schwarzes Gehäuse, ohne Schaltung, 230 V AC/DC, 4 A; schwarzes PUR-Kabel, 0,50 mm²

VCD DIN-Standard-Anschlusskabel: Form C, 4-polig (2+2PE), schwarzes Gehäuse, ohne Schaltung, 230 V AC/DC, 4 A; schwarzes PUR-Kabel, 0,50 mm²

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 PE1 PE2
brown blue green-yellow green-yellow

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

VCD DIN-Standard

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Gewinkelt

Anzahl der Pins

2+2PE

Kodierung, Seite 1

C

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube

Nennspannung

250 V Wechselstrom/Gleichstrom

Betriebsspannung

230 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

4 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Temperaturbereich (Betrieb)*

-25 °C - +80 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Seite 1 Designstandard

DIN EN 175301-803-C, ISO 4400

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PA GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPE

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Stahl, Kombi-Kreuzschlitz

Dichtungsmaterial

Umspritzte integrierte Dichtung

Schutzschaltung

Keine Schaltung

Anzugsmoment (Befestigung)

(40-50) Ncm

Kabelnummer

226

Leiterquerschnitt

0.5 mm²

Anzahl der Drähte

3

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 5 M

Zyklen (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 °/1 m

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

PUR

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

ø 4,6 ± 0,20 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PP

Durchmesser isolierter Draht

ø1.50 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

50 °C + 105 °C (UL: + 80 °C)

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

25 °C + 105 °C (UL: + 80 °C)

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

- 25 °C - + 60 °C

UL Kabeltyp

AWM: 20549

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 50265-2-2, VDE 0482-265-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT2

Leitungseigenschaften

Gute Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit; weitgehend frei von Weichmacherdiffusion; Ausschluss von PVC und Silikon; Kälteflexibilität, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Ja

Ölbeständigkeit

Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
9520 VCD 1D-3-3-226/20 M 20 m
2765 VCD 1D-3-3-226/5 M 5 m
934988001 VCD 1D-3-3-226/2M BUE
16384 VCD 1D-3-3-226/10 M BAL1
934988005 VCD 1D-3-3-226/0,93 M BUE