Produktnummer: 70050LW

1 PAAR AES/EBU, 22AWG, ISTP, LSZH-C

DIGITAL AUDIO 1 PAAR AES/EBU, 22AWG/0,34mm², ISTP, LSZH-C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
70050LW

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitales Multimodulationskabel, das in professionellen Studios für die Übertragung von analogen und digitalen Audiosignalen verwendet wird. Es verfügt über die Anforderungen der AES/EBU-Spezifikation. Das Kabel ist sehr flexibel und hat einen kleinen Außendurchmesser für die Nutzung bei Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist.

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
22 7x30 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity) 1

Anzahl der Leiter

2

Gesamtanzahl der Paare

1

Isolierung

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
PE - Polyethylene (Foam) 2.1 mm 0.05 mm

Farbtafel

Number Color
Pair 1 Red & Black

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D Drainwire Position
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% TC - Tinned Copper 22 7x0.25 mm Under shielding foil

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.4 mm 0.1 mm

Verkabelung

Description
1 pair + drainwire stranded tinnend copper (AWG22)(7x0.25mm)

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR
58 Ohm/km

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
45 pF/m

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance Nominal Characteristic Tolerance
110 Ohm 15 Ohm

Verzögerung

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
76%

Anderer Temperaturbereich

-30-+70 °C

Maximal empfohlene Zugspannung

70 N

CPR-Euroklasse

Cca-s2,d1,a1

Umgebung

Innenbereich – Euroklasse Cca

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

60%

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 02-15-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 02-15-2024


Ressourcen

Resources