Produktnummer: 70071LW

8 PAAR AES/EBU, 22AWG, ISTP, LSZH-C

DIGITAL AUDIO 8 PAAR AES/EBU, 22AWG/0,34mm², ISTP, LSZH-C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
70071LW

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitales Multi-Modulations-Kabel, das in professionellen Studios für die Übertragung von analogen und digitalen Audiosignalen verwendet wird; entspricht den Anforderungen der Spezifikation AES/EBU

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
22 7x30 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity) 8

Anzahl der Leiter

16

Gesamtanzahl der Paare

8

Isolierung

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
PE - Polyethylene (Foam) 2.1 mm 0.05 mm

Farbtafel

Number Color
Pair 1 t/m 8 Red & Black

Innenabschirmung

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D Drainwire Position
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% Stranded tinned copper 22 7x0.25 mm Under shielding foil

Innere Ummantelung

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.3 mm 0.1 mm

Anmerkungen zur Tabelle zur inneren Ummantelung

Elemente sind zur Identifikation nummeriert

Äußere Abschirmung

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 21.3 mm

Verkabelung

Description
1 center filler + 8 pairs + stranded tinnend copper drainwire (22AWG)(7x0.25) covered with a non-woven foil

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR
86 Ohm/km

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
40 pF/m

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance Nominal Characteristic Tolerance
110 Ohm 15 Ohm

Verzögerung

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
80%

Anderer Temperaturbereich

-30-+70 °C

Min. Einstellungsradius

106.5 mm

CPR-Euroklasse

Cca-s1,d1,a1

Umgebung

Innenbereich – Euroklasse Cca

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

60%

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 01-15-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 01-15-2024


Ressourcen

Resources