Produktnummer: 0930 DSL 700
LioN-M, DeviceNet-E/A-Gerät, 16DIO (8x M12), 7/8"-Stromversorgung, Kunststoff, 60 mm
LioN-M, I/O Standalone, DeviceNet, industrielles Kunststoffgehäuse, 60 mm, IP67, 16 digitale Ein-/Ausgangskanäle (Universal I/O) (1,6 A), 8 x M12 A-codierter I/O-Anschluss, 5-polig, 2 x 7/8" Bus- und Systemversorgungsanschluss, 5-polig, 2 x 7/8" Aktorversorgungsanschluss, 4-polig
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
- Technische Daten
- Ressourcen
Technische Daten
Information
|
Produktfamilie |
I/O-Systeme: aktiv, eigenständig |
|---|---|
|
Seite 1 Produkt-Unterfamilie |
LioN-M |
|
Artikelbeschreibung |
0930 DSL 700 |
|
Gerätetyp |
I/O-Modul |
|
Protokoll-Kompatibilität |
DeviceNet |
|
I/O-Funktion |
16DIO |
|
Bus-Verbindung |
7/8", 5-polig |
|
Stromversorgungsanschluss |
7/8" Strom, 4-polig |
|
I/O-Verbindung |
M12, 5-polig, A-kodiert |
|
I/O-Typ |
Digitale Ein-/Ausgangskanäle (Universal) |
Produktlebenszyklus
|
Gehäusematerial |
PBT + ASA |
|---|
Allgemeine Daten
|
Schutzart/IP-Klassifizierung** |
IP67 |
|---|---|
|
Gehäusefarbe |
Schwarz |
|
Vergossen |
Nein |
|
Abmessungen (B x H x T) |
60 mm x 40 mm x 243 mm |
|
Gewicht |
390 g |
|
Temperaturbereich (Betrieb)* |
-10 °C bis 60 °C |
|
Vibrationsfestigkeit |
10 g/5–500 Hz |
|
Stoßfestigkeit |
50 g / 11 ms |
|
Kontakt-Basismaterial |
M12, A-kodiert, CuSn, vergoldet | 7/8" CuZn, vergoldet |
|
Kontakt-Trägermaterial |
PA/TPU |
|
O-Ring-Material |
FKM |
|
Montage-Typ |
2-Loch-Schraubmontage. Verwenden Sie Standardschrauben M4 x 25/30 mit Zahnscheiben (gemäß DIN 125) und selbstsichernden Muttern. |
|
Anzugsmoment (Befestigungsschraube) |
M4: 1 Nm |
|
Anzugsmoment (Masseanschluss (FE)) |
M4: 1 Nm |
|
Anzugsmoment (Bus-Verbindung) |
M12: 0.5 Nm |
|
Anzugsmoment (Stromanschluss) |
7/8": 1,5 Nm |
|
Anzugsmoment (I/O-Verbindung) |
M12: 0.5 Nm |
|
Im Lieferumfang enthalten |
Aufsteckbare Etiketten: 15x, Verschlusskappen: 4x M12 |
DeviceNet
|
Verbindung |
7/8", 5-polig |
|---|---|
|
Anzahl der Verbindungen |
2 |
|
Übertragungsrate |
125 kbps... 500 kbps |
|
Einstellen der Übertragungsrate |
Automatisch |
|
Adressierung über Dreh-Switches |
0…63 Dez |
|
Einstellen der Adresse über DeviceNet |
99 dB |
|
Produkt-Code |
36 |
Stromversorgung
|
Verbindungsmodul-Versorgungsspannung |
7/8" Strom, 4-polig |
|---|---|
|
Anzahl der Verbindungen |
2 |
|
Strombelastbarkeit des Steckverbinders |
Max. 9 A |
|
Modul-Versorgungsspannung (Nennspannung) |
24 V DC (SELV/PELV) |
|
Modul-Versorgungsspannung (Bereich) |
19 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom |
|
Aktueller (typischer) Verbrauch |
70 mA (bei 24 V DC) |
|
Schutz gegen umgekehrte Polarität |
Ja |
|
Statusanzeige (Systemversorgung) |
LED grün |
|
Diagnoseanzeige |
Nein |
|
Verbindungssensor-Versorgungsspannung |
7/8" Strom, 4-polig |
|
Anzahl der Verbindungen |
2 |
|
Strombelastbarkeit des Steckverbinders |
Max. 9 A |
|
Sensor-Versorgungsspannung (Nennspannung) |
24 V DC (SELV/PELV) |
|
Sensor-Versorgungsspannung (Bereich) |
19 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom |
|
Schutz gegen umgekehrte Polarität |
Ja |
|
Statusanzeige (Sensorversorgung) |
LED grün |
|
Diagnoseanzeige |
Nein |
|
Verbindungsaktor-Versorgungsspannung |
7/8" Strom, 4-polig |
|
Anzahl der Verbindungen |
2 |
|
Strombelastbarkeit des Steckverbinders |
Max. 9 A |
|
Aktor-Versorgungsspannung (Nennspannung) |
24 V DC (SELV/PELV) |
|
Aktor-Versorgungsspannung (Bereich) |
19 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom |
|
Schutz gegen umgekehrte Polarität |
Ja |
|
Statusanzeige (Aktorversorgung) |
LED grün |
|
Diagnoseanzeige |
Nein |
Digitale Ausgangskanäle
|
Anzahl der digitalen Eingangskanäle |
max. 16, universal |
|---|---|
|
Verbindung |
M12, 5-polig, A-kodiert |
|
Anzahl der Ports |
8x, X1 bis X8 |
|
Kanaltyp |
Typ 3 gemäß IEC 61131-2 |
|
Sensor-Stromversorgung |
max. 200 mA pro Port (bei 30°C) |
|
Eingangsverdrahtung |
2-, 3-, 4-Draht |
|
Nennspannung |
24 V DC über US (Modul-Stromversorgung) |
|
Nennstrom |
Typ. 5 mA |
|
Sensortyp |
PNP |
|
Eingangsspannungsbereich "0" Signal |
-3 V Gleichspannung …+5 V Gleichspannung |
|
Eingangsspannungsbereich "1" Signal |
11 V DC … 30 V DC |
|
Eingangsfilterzeit |
1 ms, fest |
|
Schutzschaltung |
Elektronisch: Überlastschutz, Kurzschluss-Schutz |
|
Statusanzeige (Eingänge) |
LED gelb pro Kanal |
|
Diagnoseanzeige |
LED rot pro Port |
Digitale Ausgangskanäle
|
Anzahl der digitalen Ausgangskanäle |
max. 16, universal |
|---|---|
|
Verbindung |
M12, 5-polig, A-kodiert |
|
Ausgangsstrom pro Kanal |
Max. 1.6 A |
|
Anzahl der Ports |
8x, X1 bis X8 |
|
Kanaltyp |
P-Switching |
|
Ausgangsverdrahtung |
2-, 3-Draht |
|
Nennspannung |
24 V DC über UL (Aktor-Stromversorgung) |
|
Ausgangsstrom pro Modul |
Max. 9 A |
|
Galvanisch getrennt |
Nein |
|
Schutzschaltung |
Elektronisch: Überlastschutz, Kurzschluss-Schutz |
|
Überlastverhalten |
Automatisches Ein- und Ausschalten/Manueller Neustart |
|
Statusanzeige (Ausgänge) |
LED gelb pro Kanal |
|
Diagnoseanzeige |
LED rot pro Kanal |
Elektrische Isolierung
|
US (System-Versorgungsspannung)/FE |
500 V Gleichstrom |
|---|---|
|
US/UL (Aktor-Versorgungsspannung) |
500 V Gleichstrom |
|
UL/FE |
500 V Gleichstrom |
|
Bus-Verbindung/FE |
500 V Gleichstrom |
EMC-Konformität
|
EMC-Richtlinie |
2014/30/EU |
|---|---|
|
EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) |
Kriterium B; 4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung |
|
EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld |
Kriterium A; Feldintensität: 10 V/m |
|
DE 61000-4-4 Schnelle Transienten (Burst) |
Kriterium B; 2 kV |
|
DE 61000-4-5 Stoßspannung |
Kriterium B; DC-Versorgungsleitungen: ±0,5 kV/±0,5 kV (symmetrisch/asymmetrisch); Für I/O-Ports mit Kabeln ≤ 30m |
|
DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität |
Kriterium A; Testspannung 10 V |
|
EN 55022 Funkstöreigenschaften |
Klasse A |
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
|
CE |
Ja |
|---|---|
|
RoHS-konform |
Ja |
Zulassungen
|
UL |
cULus gelistet, UL 508 |
|---|---|
|
UL-Datei |
E230848 |
Anmerkungen
|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker. |
|---|---|
|
Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss |
*Nicht unter Spannung anschließen/trennen! |
|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.71 Revisionsdatum: 02-20-2026 |
Information
|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker. |
|---|---|
|
Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss |
*Nicht unter Spannung anschließen/trennen! |
|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.71 Revisionsdatum: 02-20-2026 |