Produktnummer: ASBM 8/LED 3-345/... ESD

LioN-S passiv, 8 Ports, LED, ESD-fähiges Material

LioN-S passiv, 8 Ports, LED, ESD-fähiges Material

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
ASBM 8/LED 3-345/... ESD

Technische Daten

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

LioN-S passive

Artikelbeschreibung

ASBM 8/LED 3-345/... ESD

I/O-Verbindung

M8, 3-polig, A-kodiert

Anzahl der Ports

8

Verdrahtungskonfiguration Eingang/Ausgang

single I/O pro Port

Steuerkabel-Schnittstelle

Offenes Ende

Gehäusematerial

PBT + ASA

Gehäusefarbe

Schwarz

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP67

Vergossen

Nein

Abmessungen (B x H x T)

30 mm x 25,5 mm x 145 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-25 °C bis 70 °C

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß EN 60664-1, VDE 0110-1

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Kontakt-Trägermaterial

PA

O-Ring-Material

FKM

Anzugsmoment (Befestigungsschraube)

M4: 1 Nm

Anzugsmoment (I/O-Verbindung)

M8: 0.3 Nm

Statusanzeige (Systemversorgung)

LED grün

Aktor-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Aktor-Versorgungsspannung (Bereich)

10 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Eingangsverdrahtung

2-, 3-, 4-Draht

Sensortyp

PNP

Ausgangsverdrahtung

2-, 3-Draht

Galvanisch getrennt

Nein

Bemessungsstrom pro Steckverbinder

Max. 1,5 A

Bemessungsstrom pro Modul

Max. 1,5 A

Statusanzeige (Port)

LED gelb pro Kanal

CE

Ja

RoHS-konform

Ja

China RoHS-konform

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung anschließen/trennen!

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 02-20-2026

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung anschließen/trennen!

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
106590 Del ASBM 8/LED 3-345/10 M ESD
106589 ASBM 8/LED 3-345/5 M ESD