Produktnummer: ASBSVD 8/LED W 5

ASB mit FIXCON-Steckverbinder, 8 Ports, LED, integrierte Sicherungen, M23-Steckverbinder, doppelte E/A pro Port

ASB mit FIXCON-Steckverbinder, 8 Ports, LED, integrierte Sicherungen, M23-Steckverbinder, doppelte E/A pro Port

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
ASBSVD 8/LED W 5

Technische Daten

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

Classic

Artikelbeschreibung

ASBSVD 8/LED W 5

I/O-Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

Anzahl der Ports

8

Verdrahtungskonfiguration Eingang/Ausgang

doppelter Eingang/Ausgang pro Port

Steuerkabel-Schnittstelle

M23, 19-polig

Gehäusematerial

PBT + ASA

Gehäusefarbe

Schwarz

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP67

Vergossen

Nein

Abmessungen (B x H x T)

60 mm x 36 mm x 169 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

0 °C bis 60 °C

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß EN 60664-1, VDE 0110-1

Kontakt-Basismaterial

M12, CuSn | M23, CuZn

Kontakt-Trägermaterial

PA

O-Ring-Material

FKM

Anzugsmoment (I/O-Verbindung)

M12: 0.5 Nm

Statusanzeige (Systemversorgung)

LED grün

Aktor-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Aktor-Versorgungsspannung (Bereich)

10 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Eingangsverdrahtung

2-, 3-, 4-Draht

Sensortyp

PNP

Ausgangsverdrahtung

2-, 3-Draht

Galvanisch getrennt

Nein

Bemessungsstrom pro Steckverbinder

Max. 1,5 A

Bemessungsstrom pro Modul

Max. 1,5 A

Statusanzeige (Port)

LED gelb pro Kanal

CE

Ja

RoHS-konform

Ja

China RoHS-konform

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung anschließen/trennen!

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.29 Revisionsdatum: 02-20-2026

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung anschließen/trennen!

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.29 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
75653 ASBSVD 8/LED W 5