Produktnummer: ASNBL 8/LED 5-4-320

ASB, 8 Ports, LED, Edelstahlgehäuse, seitliche Anschlüsse

ASB, 8 Ports, LED, Edelstahlgehäuse, seitliche Anschlüsse

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

Klassischer Edelstahl

I/O-Verbindung

M12, 5/4-Pole, A-kodiert

Anzahl der Ports

8

Verdrahtungskonfiguration Eingang/Ausgang

single I/O pro Port

Steuerkabel-Schnittstelle

Offenes Ende

Gehäusematerial

Edelstahl

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP67, IP69k

Vergossen

Ja

Abmessungen (B x H x T)

59 mm x 28 mm x 129 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-25 °C bis 70 °C (vorübergehend: 80 °C)

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß EN 60664-1, VDE 0110-1

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Kontakt-Trägermaterial

PVC

O-Ring-Material

EPDM

Anzugsmoment (I/O-Verbindung)

M12: 0.5 Nm

Statusanzeige (Systemversorgung)

LED grün

Aktor-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Aktor-Versorgungsspannung (Bereich)

10 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Eingangsverdrahtung

2-, 3-, 4-Draht

Sensortyp

PNP

Ausgangsverdrahtung

2-, 3-Draht

Bemessungsstrom pro Steckverbinder

Max. 1,5 A

Bemessungsstrom pro Modul

Max. 1,5 A

Statusanzeige (Port)

LED gelb pro Kanal

CE

Ja

RoHS-konform

Ja

China RoHS-konform

Ja

UL

cULus gelistet, UL 508

UL-Datei

E230848

CSA

Ja, über UL

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung anschließen/trennen!

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.45 Revisionsdatum: 02-20-2026

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung anschließen/trennen!

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.45 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
58453 ASNBL 8/LED 5-4-320/5 M
89276 ASNBL 8/LED 5-4-320/30 M
57331 Del ASNBL 8/LED 5-3-320/7 M
58459 ASNBL 8/LED 5-4-320/10 M
58460 ASNBL 8/LED 5-4-320/15 M
59992 ASNBL 8/LED 5-4-320/25 M
934902001 ASNBL 8/LED 5-4-320/0,05 M
934637894 ASNBL 8/LED 5-4-320/40 M