Industrielles Kabel der Kategorie 6A
Entwickelt mit höherer Bandbreite, ein breiterer Frequenzbereich, mehr PoE und Umweltschutz, Das DataTuff Cat 6A Kabel unterstützt eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung. Die Leistungsfähigkeit wird unter einer Vielzahl von Installationsbedingungen für bis zu 10 Jahre garantiert – selbst in Umgebungen, die üblicherweise EMI-Störungen ausgesetzt sind, Öl, UV-Licht und extreme Temperaturen. Die kompakte, hochflexible Variante ist außerdem auf eine Widerstandsfähigkeit von bis zu 35 Millionen Biegezyklen und 3 Millionen Torsionszyklen getestet.
Quick Links
Vorteile & Hauptmerkmale
- Optimale Netzwerkleistung: Erleben Sie eine schnellere Datenübertragung mit hohem Volumen durch größere Bandbreite und mehr Power over Ethernet (PoE)
- Langfristige Zuverlässigkeit: Konstruiert mit Beldens einzigartiger Bonded-Twisted-Pair-Technologie für Haltbarkeit, Störfestigkeit und installierbare Leistung
- Industrialisierte Designs: Robuste Lösung für den industriellen Einsatz, die Gefahren wie Öl, UV-Strahlung und EMI-Störungen standhält
- Erstklassige Flexibilität: Die hochflexible Option ist ideal für enge Bereiche und bewegungsintensive Anwendungen
Technische Details
Datatuff Kat. 6a
Ressourcen
Product Bulletin
Technische Ressourcen