Produktnummer: ACA31

Autokonfigurationsadapter, SD-Karte mit 512 MB, EEC

Autokonfigurationsadapter, SD-Karte mit 512MB, erweiterter Temperaturbereich, speichert zwei verschiedene Versionen von Konfigurationsdaten und Betriebssoftware des angeschlossenen switch. Damit lassen sich Managed Switches einfach in Betrieb nehmen und schnell austauschen.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

ACA31

Name

ACA31

Beschreibung

Autokonfigurationsadapter, SD-Karte mit 512 MB, erweiterter Temperaturbereich, speichert zwei verschiedene Versionen von Konfigurationsdaten und Betriebssoftware des angeschlossenen Switches. Damit lassen sich Managed Switches einfach in Betrieb nehmen und schnell austauschen.

Betriebsspannung

über SD Switch-Schnittstelle

Diagnose

Schreiben auf ACA, Lesen von ACA, Schreiben/Lesen nicht OK (Anzeige über LEDs am Switch)

Konfiguration

über SD Switch-Schnittstelle

Betriebstemperatur

-40-+85 °C

Minimale Lagertemperatur

-40-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

10-95 %

Abmessungen (B x H x T)

32 mm x 24 mm x 2,1 mm

Gewicht

5 g

Montage-Typ

Steckbares Modul

IP-Schutzart

IP20

IEC 60068-2-6 Vibration

1 g, 10 Hz – 150 Hz, 30 Zyklen

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer, 18 Stöße

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

6 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m

EN 55022

EN 55022

Garantie

24 Monate (weitere Informationen finden Sie in den <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Garantiebedingungen </a )

Lieferumfang

Gerät, Gebrauchsanleitung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.114 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.114 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942074001 ACA31