Produktnummer: ACA22-USB (EWG)

Autokonfigurationsadapter 512 MB, USB 2.0, EEC

Autokonfigurationsadapter 512 MB mit USB 2.0-Verbindung und erweitertem Temperaturbereich, speichert zwei verschiedene Versionen von Konfigurationsdaten und Betriebssoftware des angeschlossenen Switches. Damit lassen sich Managed Switches einfach in Betrieb nehmen und schnell austauschen.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

ACA22-USB EEC

Name

ACA22-USB (EWG)

Beschreibung

Autokonfigurationsadapter 512 MB mit USB 2.0-Verbindung und erweitertem Temperaturbereich, speichert zwei verschiedene Versionen von Konfigurationsdaten und Betriebssoftware des angeschlossenen Switches. Damit lassen sich Managed Switches einfach in Betrieb nehmen und schnell austauschen.

Kabellänge

50 cm

USB-Schnittstelle auf dem Switch

USB-A-Steckverbinder

Betriebsspannung

über die USB-Schnittstelle auf dem Switch

Diagnose

Schreiben auf ACA, Lesen von ACA, Schreiben/Lesen nicht OK (Anzeige über LEDs am Switch)

Konfiguration

über die USB-Schnittstelle am Switch und über SNMP/Web

MTBF

228 years (MIL-HDBK-217F)

Betriebstemperatur

-40-+70 °C

Minimale Lagertemperatur

-40-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

10-95 %

Abmessungen (B x H x T)

93 mm x 29 mm x 15 mm

Gewicht

50 g

Montage-Typ

Steckbares Modul

IP-Schutzart

IP20

IEC 60068-2-6 Vibration

1 g, 8.4 Hz – 200 Hz, 30 Zyklen

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer, 18 Stöße

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

6 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m

EN 55022

EN 55022

Sicherheit für Industrial Control Equipment

cUL 508

Sicherheit für Geräte der Informationstechnologie

cUL 508

Explosionsgefährdete Umgebungen

ISA 12.12.01 Klasse 1 Div. 2 ATEX Zone 2

Schiffbau

DNV

Verkehrswesen

EN50121-4

Garantie

24 Monate (weitere Informationen finden Sie in den <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Garantiebedingungen </a )

Lieferumfang

Gerät, Gebrauchsanleitung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.130 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.130 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ Kabellänge
942124001 ACA22-USB (EWG) 50 cm