Produktnummer: M12 – USB-Kabel

Adapterkabel zum Anschluss eines Autokonfigurationsadapters (ACA21 M12 oder ACA22 M12) an eine USB-Schnittstelle eines Computers.

Adapterkabel zum Verbinden eines Autokonfigurationsadapters (ACA21 M12 oder ACA22 M12) mit einer USB-Schnittstelle eines Computers, M12-Buchse, 4-polig, A-kodiert auf USB-Stecker 1.1/2.0 Typ-A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

Adapterkabel, M12-5-polig auf USB

Beschreibung

Adapterkabel zum Übertragen von Dateien zwischen einem Autokonfigurationsadapter (ACA21-M12 EEC oder ACA22-M12 EEC) und einem Computer

Betriebstemperatur

0-+60

Minimale Lagertemperatur

-20-+80 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

10-95 %

Gewicht

30

IP-Schutzart

IP20

Verkehrswesen

E1

Garantie

24 Monate (weitere Informationen finden Sie in den <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Garantiebedingungen </a )

Lieferumfang

Adapterkabel

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.111 Revisionsdatum: 11-27-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.111 Revisionsdatum: 11-27-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942199001 M12 – USB-Kabel