Produktnummer: BXS32-12TX-EECC-HV-2A

4xGE TX, 8x FE TX, 72-110 VDC, -40°C bis +70°C, HiOS 2A, PoE+

Managed IP40 PoE Switch mit optional 60 W PoE Strom bei 70 °C, HiOS Software Layer 2 advanced, 4 Gigabit-Ethernet M12-Ports X-kodiert und 8 Fast-Ethernet M12-Ports D-kodiert, geeignet für den Einsatz an Bord von Zügen und Bussen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Name

BXS32-12TX-EECC-HV-2A

Beschreibung

Managed IP40 PoE-Switch mit optionaler 60 W PoE-Leistung bei 70°C, HiOS Software Layer 2 Advanced, 4 Gigabit-Ethernet M12-Ports X-kodiert und 8 Fast-Ethernet M12-Ports D-kodiert, geeignet für den Einsatz in Zügen und Bussen

Port-Typ und Anzahl

12 Ports insgesamt: 4 x GE davon 3 PoE und 8 x FE davon 8 PoE

Stromversorgung/Meldekontakt

M12 5pol K-kodiert

Verdrilltes Paar (Twisted Pair, TP)

0-100 m

Linien-/Sterntopologie

alle

Betriebsspannung

72-110 VDC

Leistungsaufnahme

24,0 W + 60 W PoE

Ausgangsleistung in BTU (IT)/h

81.8

Switching

Unabhängiges VLAN-Lernen, Schnelle Alterung, Statische Unicast-/Multicast-Adresseinträge, QoS/Port-Priorisierung (802.1D/p), TOS/DSCP-Priorisierung, Interface-Trust-Modus, CoS-Warteschlangenverwaltung, Queue-Shaping/Max. Warteschlangenbandbreite, Flusskontrolle (802.3X), Egress Interface Shaping, Ingress Storm Protection, Jumbo Frames, VLAN (802.1Q), GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Voice VLAN, Private VLAN, GARP Multicast Registration Protocol (GMRP), IGMP Snooping/Querier pro VLAN (v1/v2/v3), Unbekanntes Multicast-Filtern, Weiterleitung unbekannter Multicasts an Abfrageports pro VLAN, Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Multiple MAC Registration Protocol (MMRP), Multiple Registration Protocol (MRP), TSN 802.1Qbv-Unterstützung auf den Schnittstellen 1/1 – 1/3.

Redundanz

HIPER-Ring (Ring-Switch), HIPER-Ring über Link Aggregation, Link Aggregation mit LACP, Link Backup, Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2) - Redundanz-Manager, Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2) - Redundanz-Client, MRP über Link Aggregation, Redundante Netzwerkkopplung, Sub-Ring-Manager, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), MSTP (802.1Q), RSTP Guards

Management

DNS-Client, Unterstützung für duale Software-Images, TFTP, SFTP, SCP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv2, OPC-UA-Server, HTTP, HTTPS, IPv6-Verwaltung, Service Discovery (Bonjour), ITxPT-Modulinventar, Traps, SNMPv1/v2 schreibgeschützt, SNMP v1/v2/v3, SNMPv3-Traps, Telnet

Diagnose

Erkennung von Adresskonflikten bei der Verwaltung, MAC-Benachrichtigung, Schleifenschutz, Gerätestatusanzeige, TCPDump, LEDs, Syslog, Permanente Protokollierung auf ACA, E-Mail-Benachrichtigung, Portüberwachung mit automatischer Deaktivierung, Link-Flap-Erkennung, Überlastungserkennung, Duplex-Fehlanpassungserkennung, Verbindungsgeschwindigkeit und Duplexüberwachung, RMON (1,2,3,9), Portspiegelung 1:1, Portspiegelung 8:1, Portspiegelung N:1, RSPAN, SFLOW, Portspiegelung N:2, Systeminformationen, Selbsttests beim Kaltstart, Kupferkabeltest, Dialogfeld „Konfigurationsprüfung“, Switch-Dump

Konfiguration

Automatisches Rückgängigmachen der Konfiguration (Rollback), Konfigurationsfingerabdruck, XML-basierte Konfigurationsdatei, Konfiguration beim Speichern auf einem Remote-Server sichern, Konfiguration löschen, aber IP-Einstellungen beibehalten, BOOTP/DHCP-Client mit automatischer Konfiguration, DHCP-Server: pro Port, DHCP-Server: Pools pro VLAN, Autokonfigurationsadapter ACA21/22 (USB), HiDiscovery, DHCP-Relay mit Option 82, Schnittstellen-Shutdown per Tracking, Automatische Deaktivierung, Unterstützung für USB-C-Verwaltung, Befehlszeilenschnittstelle (CLI), CLI-Skripting, CLI-Skriptverarbeitung über ENVM beim Booten, Vollständige MIB-Unterstützung, Kontextsensitive Hilfe, HTML5-basierte Verwaltung

Sicherheit

Signierte Firmware-Images, MAC-basierte Portsicherheit, Portbasierte Zugriffskontrolle mit 802.1X, Gast-/nicht authentifiziertes VLAN, Integrierter Authentifizierungsserver (IAS), RADIUS-VLAN-Zuweisung, Mehrere Client-Authentifizierung pro Port, Umgehung der MAC-Authentifizierung, Formatoptionen zur Umgehung der MAC-Authentifizierung, DHCP-Snooping, IP-Source-Guard, Dynamische ARP-Prüfung, Denial-of-Service-Prävention, DoS-Präventions-Drop-Counter, RADIUS-Client, TACACS+ Client, LDAP, Ingress-MAC-basierte ACL, Ingress-IPv4-basierte ACL, Zeitbasierte ACL, VLAN-basierte ACL, Ingress-VLAN-basierte ACL, ACL-Flow-basierte Begrenzung, Zugriff auf Verwaltung durch VLAN eingeschränkt, Gerätesicherheitsanzeige, Audit-Trail, Sicherer Start, CLI-Protokollierung, HTTPS-Zertifikatsverwaltung, Eingeschränkter Verwaltungszugriff, Banner zur angemessenen Verwendung, Konfigurierbare Kennwortrichtlinie, Konfigurierbare Anzahl von Anmeldungen Versuche , SNMP-Protokollierung , Mehrere Berechtigungsstufen , Lokale Benutzerverwaltung , Remote-Authentifizierung über RADIUS , Sperrung des Benutzerkontos , Kennwortänderung bei der ersten Anmeldung

Zeitsynchronisation

PTPv2 Transparent Clock Two-Step , PTPv2 Boundary Clock , BC mit bis zu 8 Sync/s , 802.1AS , 802.1AS-2020 , Gepufferte Echtzeituhr , SNTP-Client , SNTP-Server

Industrial Profile

EtherNet/IP-Protokoll , IEC61850-Protokoll (MMS-Server, Switch-Modell) , Modbus TCP , PROFINET-Protokoll

Verschiedenes

PoE (802.3af), PoE+ (802.3at), PoE+ Manuell, Energieverwaltung, PoE-Schnellstart, Manuelle Kabelkreuzung, Port-Ausschalten

MTBF (Telcordia SR-332 Ausgabe 3) @ 25°C

437 460 h

Betriebstemperatur

-40-+70 °C

Minimale Lagertemperatur

-40-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

1-95 %

Abmessungen (B x H x T)

282 mm x 143,6 mm x 91 mm

Gewicht

2.63 kg

Gehäuse

Metall

Montage-Typ

Wand

IP-Schutzart

IP40

IEC 60068-2-6 Vibration

3,5 mm, 5–8,4 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/min; 1 g, 8,4–200 Hz, 10 Zyklen pro Achse, 1 Oktave/min Betrieb: 5 Hz... 150 Hz, 1,0 m/s² (rms) außer Betrieb: 5 Hz... 150 Hz, 5,72 m/s² (Effektivwert)

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer; vertikal: 30 m/s², 30 ms, horizontal: 50 m/s², 30 ms

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

± 6 kV Kontaktentladung; ± 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

20 V/m (80 MHz... 1000 MHz), 10 V/m (1,4 GHz... 2,0 GHz), 5 V/m (2,0 GHz... 2,7 GHz), 3 V/m (2,7 GHz... 6,0 GHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 2 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung/Erde ± 2 kV, Stromleitung/Leitung ± 1 kV, Datenleitung/Erde ± 2 kV

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

10 V (150 kHz). 80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Klasse A

EMV 06

Rev. 2.0 – Klasse S1

FCC CFR47 Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

Basisstandard

CE, FCC, EN 61131-2

Verkehrswesen

EN 50155, EN 45545 HL3, EN 50121-4, NEMA TS2

Garantie

60 Monate (bitte beachten Sie die "https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf">"Garantiebedingungen oder detaillierte Informationen)

Zubehör gesondert zu bestellen

ACA22-M12-C (EEC) Adapterkabel M12 5-polig auf USB (zur Konfiguration von BXS-Geräten)

Lieferumfang

Switch, Sicherheitshinweise, Stromversorgungsstecker, Staubschutzclips an allen M12-Steckverbindern montiert

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.155 Revisionsdatum: 03-03-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.155 Revisionsdatum: 03-03-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942302004 BXS32-12TX-EECC-HV-2A

Ressourcen

Resources