Produktnummer: OCTOPUS 8TX-EEC-M-2S PN

Managed IP67 Switch, 8 Ports, Versorgungsspannung 24 VDC, Software HiOS 2S

Managed IP65 und IP67 Switch, HiOS Software Layer 2 Advanced, 8 Fast-Ethernet M12-Ports D-kodiert , zugelassen für den Einsatz an Bord von Zügen und Straßenfahrzeugen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Stromversorgung/Meldekontakt

1 x M12 5-Pin-Steckverbinder, A-kodiert

USB-Schnittstelle

1 x M12 5-Pin-Buchse, A-kodiert

Verdrilltes Paar (Twisted Pair, TP)

0-100 m

Linien-/Sterntopologie

alle

Betriebsspannung

24/36 V DC (16,8 V DC... 45 V DC)

Leistungsaufnahme

6 W

Ausgangsleistung in BTU (IT)/h

20

Switching

Unabhängiges VLAN-Lernen, Schnelle Alterung, Statische Unicast-/Multicast-Adresseinträge, QoS / Port-Priorisierung (802.1D/p), TOS/DSCP-Priorisierung, Interface-Trust-Modus, CoS-Warteschlangenverwaltung, Warteschlangenformung / Max. Warteschlangenbandbreite, Flusskontrolle (802.3X), Egress-Schnittstellenformung, Ingress-Storm-Schutz, Jumbo-Frames, VLAN (802.1Q), GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Voice VLAN, GARP Multicast Registration Protocol (GMRP), IGMP Snooping/Querier pro VLAN (v1/v2/v3), Unbekanntes Multicast-Filtern, Weiterleitung unbekannter Multicasts an Abfrageports pro VLAN, Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Multiple MAC Registration Protocol (MMRP), Multiple Registration Protocol (MRP), TSN 802.1Qbv-Unterstützung auf Schnittstellen 1/1 - 1/3.

Redundanz

HIPER-Ring (Ring-Switch) , Link Aggregation mit LACP , Link Backup , Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2) – Redundanzmanager , Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2) – Redundanzclient , RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1) , RSTP Guards

Management

Duale Software-Image-Unterstützung, TFTP, SFTP, SCP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv2, HTTP, HTTPS, IPv6-Verwaltung, Traps, SNMP v1/v2/v3, SNMPv3-Traps, Telnet

Diagnose

Erkennung von Adresskonflikten bei der Verwaltung, MAC-Benachrichtigung, Signalkontakt, Gerätestatusanzeige, TCPDump, LEDs, Syslog, Permanente Protokollierung auf ACA, Portüberwachung mit automatischer Deaktivierung, Link-Flap-Erkennung, Überlastungserkennung, Duplex-Fehlanpassungserkennung, Verbindungsgeschwindigkeit und Duplexüberwachung, RMON (1,2,3,9), Portspiegelung 1:1, Portspiegelung 8:1, Portspiegelung N:1, Portspiegelung N:2, Systeminformationen, Selbsttests beim Kaltstart, Kupferkabeltest, Dialogfeld „Konfigurationsprüfung“, Switch-Dump

Konfiguration

Automatisches Rückgängigmachen der Konfiguration (Rollback), Konfigurationsfingerabdruck, XML-basierte Konfigurationsdatei, Konfiguration beim Speichern auf einem Remote-Server sichern, Konfiguration löschen, aber IP-Einstellungen beibehalten, BOOTP/DHCP-Client mit automatischer Konfiguration, DHCP-Server: pro Port, DHCP-Server: Pools pro VLAN, AutoConfiguration-Adapter ACA21/22 (USB), HiDiscovery, DHCP-Relay mit Option 82, Automatische Deaktivierung, USB-C-Verwaltungsunterstützung, Befehlszeilenschnittstelle (CLI), CLI-Skripting, CLI-Skriptverarbeitung über ENVM beim Booten, Vollständige MIB-Unterstützung, Kontextsensitive Hilfe, HTML5-basierte Verwaltung

Sicherheit

Signierte Firmware-Images, MAC-basierte Portsicherheit, Portbasierte Zugriffskontrolle mit 802.1X, Gast-/nicht authentifiziertes VLAN, Integrierter Authentifizierungsserver (IAS), RADIUS-VLAN-Zuweisung, Denial-of-Service-Schutz, DoS-Schutz-Drop-Counter, RADIUS-Client, VLAN-basierte ACL, Ingress-VLAN-basierte ACL, Basis-ACL, Zugriff auf Verwaltung durch VLAN eingeschränkt, Gerätesicherheitsanzeige, Audit-Trail, Sicherer Start, CLI-Protokollierung, HTTPS-Zertifikatverwaltung, Eingeschränkter Verwaltungszugriff, Banner zur angemessenen Verwendung, Konfigurierbare Kennwortrichtlinie, Konfigurierbare Anzahl von Anmeldeversuchen, SNMP-Protokollierung, Mehrere Berechtigungsebenen, Lokale Benutzerverwaltung, Remote-Authentifizierung über RADIUS, Sperrung von Benutzerkonten, Kennwortänderung bei der ersten Anmeldung

Zeitsynchronisation

PTPv2 Transparent Clock Two-Step , PTPv2 Boundary Clock , BC mit bis zu 8 Sync/s , 802.1AS , 802.1AS-2020 , Gepufferte Echtzeituhr , SNTP-Client , SNTP-Server

Industrial Profile

PROFINET , EtherNet/IP-Protokoll , IEC61850-Protokoll (MMS-Server, Switch-Modell) , Modbus TCP

Verschiedenes

Manuelle Kabelkreuzung , Port-Ausschaltung

MTBF (Telcordia SR-332 Ausgabe 3) @ 25°C

5 101 282 h

Relative Luftfeuchtigkeit (auch kondensierend)

5-100 %

Betriebstemperatur

-40-+70 °C

Minimale Lagertemperatur

-40-+85 °C

Abmessungen (B x H x T)

202 mm x 61 mm x 46 mm

Gewicht

900 g

Montage-Typ

Wandmontage

IP-Schutzart

IP65, IP67

IEC 60068-2-6 Vibration

1 mm, 2 Hz–13,2 Hz, 90 Min. 0,7 g, 13,2 Hz–100 Hz, 90 Min. 3,5 mm, 3 Hz–9 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/Min. 1 g, 9 Hz–150 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/min

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer, 18 Stöße

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

6 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

20 V/m (80–3000 MHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 4 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader), 2 kV Datenleitung

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

3 V (10 kHz–150 kHz), 10 V (150 kHz–80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Klasse A

FCC CFR47 Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

Basisstandard

CE, EAC, Australian Regulatory Compliance Mark (RCM), GOST-R, CCC, KCC (ausstehend)

Explosionsgefährdete Umgebungen

ISA 12.12.01 Klasse 1 Div. 2 (ausstehend)

Schiffbau

DNV

Eisenbahnnorm

EN 50155, EN 45545-2, EN 50121-4, EMV06 (ausstehend)

Verkehrswesen

E1, ECE R118, EN 61850

Garantie

60 Monate (bitte beachten Sie die "https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf">"Garantiebedingungen oder detaillierte Informationen)

Zubehör gesondert zu bestellen

AutoConfiguration Adapter ACA22-M12-C (EEC) (942-306-001), Adapterkabel M12-5Pin auf USB (zur Konfiguration) (942 309-001), Stecker ELWIKA 5012 PG7 (5-polige M12-Buchse zur Spannungsversorgung) (933 175-100), Anschlusskabel mit M12-Stecker, D-kodiert (934 497-00x), Adapter M12 D-kodiert auf RJ45 (934 498-001), OCTOPUS Metallschutzkappen (25 Stk.) (942 057-001), OCTOPUS Kunststoff-Schutzkappen (25 Stk.) (934 963-001), ACA2x-M12 auf USB (USB 1.1/2.0 Typ-A) Adapter (für ACA M12 Anschluss an PC) (942-199-001), Industrial HiVision Netzwerkmanagement-Software (943 156-xxx)

Lieferumfang

1 × Gerät, 1 × Allgemeine Sicherheitshinweise, 1 x M12-Stromanschluss (ELWIKA 5012 PG7), 15 x Kunststoffetiketten für Ethernet-Ports und Gerät, 7 x M12-Kunststoffschutzkappen für USB-Schnittstelle und Ethernet-Ports, 1 x M12-Kunststoffschutzkappe für Stromversorgungseingang

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 03-03-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 03-03-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942301011 OCTOPUS 8TX-EEC-M-2S PN