Produktnummer: MTM8000-PSU800

MAMMUTHUS-Netzteil für Switch der MTS8000-Serie

MTS8000 800W Netzteil, Min. 1 × Netzteil, Max. 4 × Netzteile

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

MTM8000-PSU800

Beschreibung

MTS8000 800-W-Netzteil, min. 1 × Netzteil, max. 4 × Netzteile

Bemessungsstromverbrauch

5 A (220 V), 10 A (110 V)

Eingangsfrequenz

50-60 Hz

Nennleistung der Spannungsversorgung

800 W

Betriebsspannung

100-240 V Wechselstrom

Aktivierungsstrom

typ. < 40A bei 220VAC und Kaltstart

Diagnosefunktionen

LED (LÜFTER) am Basisgerät

Betriebstemperatur

0-+55 °C

FCC

CE/FCC konform

China Network Access Certificate

Konform

RoHS-konform

Entspricht der Norm RoHS ((EU) 2015/863) und RoHS (GB/T26572-2011)

Lieferumfang

PSU-Modul

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.61 Revisionsdatum: 05-23-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.61 Revisionsdatum: 05-23-2024