Produktnummer: PROVIZE Explorer Professional

Zeitersparnis durch effiziente Geräteinbetriebnahme

PROVIZE Explorer Professional vereinfacht die Inbetriebnahme von Geräten mit einem erweiterten Funktionsumfang. Die Software erkennt Geräte, die noch nicht in Betrieb genommen wurden, und unterstützt die Konfiguration von Management-IP-Adressen und Anmeldedaten. - Greifen Sie auf die Hirschmann-Schnittstelle zu, ohne Java-Bibliotheken auf den PCs des Benutzers zu installieren. - Vereinfachen Sie die Erstkonfiguration von IP-Adressen und Anmeldeinformationen mithilfe benutzerfreundlicher Software. - Verbessern Sie die Sicherheit, indem Sie die Sicherheitszertifikate des Geräts überprüfen und die Konfiguration der anfänglichen Sicherheitseinstellungen des Geräts ermöglichen.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Lizenz

Kostenpflichtige Version

Konfigurationsfunktionen

Basisinbetriebnahme, MultiConfig-Inbetriebnahme, MultiConfig-Passwortänderungsverwaltung

Betriebssystem

Windows 10 (64-Bit) Windows 11 (64-Bit)

Browser

Windows Anwendung

Prozessor

x86-kompatible 64-Bit-CPU mit 4 Kernen

Platz auf der Festplatte

1 GB frei

RAM

16 GB

Netzwerk

Ethernet-Netzwerk mit TCP/IP-Protokollstapel. Unterstützt IPv4 und IPv6.

Unterstützte Protokolle

HTTPS, HiDiscovery v2

Menüs und Dialoge

Englisch Deutsch

Module und Komponenten

Erkennung und Inbetriebnahme

Lieferumfang

Software-Download + Zugriff auf Funktionen im Rahmen eines Lizenzmodells. Die Lizenz kann über den Partner erworben werden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.40 Revisionsdatum: 11-27-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.40 Revisionsdatum: 11-27-2025