Produktnummer: PROVIZE Planner Professional

Intent-basierte Netzwerkplanung und -konfiguration

PROVIZE Planner Professional ist Teil der PROVIZE Planning and Management Suite von Belden und vereinfacht die Netzwerkplanung und -konfiguration mit einem erweiterten Funktionsumfang. PROVIZE Planner ermöglicht es Anwendern, Netzwerke vor dem Kauf von Geräten zu planen und so Zeit und Ressourcen zu sparen. - Einfach zu verwenden mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und Drag-and-Drop-Funktionen zum Netzwerkdesign. - Absichtsbasierte Netzwerkplanung und -konfiguration durch automatische Übersetzung von Benutzerabsichten in Konfigurationen. - Automatische Stücklistenerstellung (BOM), die relevante Geräte basierend auf den vom Benutzer definierten Netzwerktopologien identifiziert.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Lizenz

Kostenpflichtige Version

Konfigurationsfunktionen

Topologieplanung, Standorteinstellung, Stücklistenerstellung, Redundanz (MRP), Automatische VLAN-Konfiguration, IPv4-Konfiguration, CLI-Vorlagen- und Vorlagenstapelkonfiguration, CLI-Konfigurationsexport

Betriebssystem

Windows 10 (64-Bit) Windows 11 (64-Bit)

Browser

Windows Anwendung

Prozessor

x86-kompatible 64-Bit-CPU mit 4 Kernen

Platz auf der Festplatte

1 GB frei

RAM

16 GB

Netzwerk

Ethernet-Netzwerk mit TCP/IP-Protokollstapel. Unterstützt IPv4 und IPv6.

Unterstützte Protokolle

HTTPS, HiDiscovery v2

Menüs und Dialoge

Englisch Deutsch

Module und Komponenten

Intent-basierte Netzwerkplanung und -konfiguration durch automatische Übersetzung von Benutzerintentionen und -konfigurationen mit erweitertem Funktionsumfang

Lieferumfang

Software-Download + Zugriff auf Funktionen im Rahmen eines Lizenzmodells. Die Lizenz kann über den Partner erworben werden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.40 Revisionsdatum: 11-27-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.40 Revisionsdatum: 11-27-2025