Produktnummer: DAP847-RWAKKT899THH

Dragonfly Industrial Wi-Fi 6 (802.11ax) Zugangspunkt

Dragonfly Outdoor, Dual-Radio, 5 GHz 802.11ax 4x4:4 und 2,4 GHz 802.11ax 2x2:2, externe Antenne; 1*1 Scan- und Sicherheitsfunktion

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

DAP847-RWAKKT899THH

Name

DAP847-RWAKKT899THH

Port-Typ und Anzahl

1× 10/100/1000/2500 Mbit/s M12 X-kodiert, Eth, PoE PD (IEEE 802.3at, 802.3bt); 1 × Reset-Taste; 1 × V.24 M12 A-kodiert; 1 × Luftventil; 1 x Netzteil 7/8" Anschluss

Unterstützte Funkprotokolle

IEEE 802.11b; 802.11a/g/n/ac; 802.11ax; bis zu 2,975 Gbit/s (2,402 Gbit/s bei 5 GHz und 573 Mbit/s bei 2,4 GHz) Datenrate;

Antennen-Steckverbinder

Externe Antennen, 2×2:2 @ 2,4 GHz, 4x4:4 @ 5 GHz, 1x1:1 zum Scannen, 7 × N-Buchsen; ANT1-ANT4 für 5-GHz-Band, ANT5-ANT6 für 2,4-GHz-Band;

Frequenz

2,400 bis 2,4835 GHz; 5,150 bis 5,250 GHz; 5,250 bis 5,350 GHz; 5,470 bis 5,725 GHz; 5,725 bis 5,850 GHz *verfügbare Kanäle: Abhängig von der konfigurierten Regulierungsdomäne

Modulationsart

802.11b: BPSK, QPSK, CCK; 802.11a/g/n/ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM; 802.11ax: BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM

Betriebsspannung

Unterstützt Power over Ethernet (IEEE 802.3bt, 802.3at); Netzteil 24/110 VDC

Leistungsaufnahme

24 W

Authentifizierung

802.11i, WPA2 (WPA2-Personal WPA2 -Enterprise), WPA3 (WPA3-Personal WPA3 -Enterprise); 802.1X; Portalseitenauthentifizierung; Advanced Encryption Standard (AES)

Management

Cluster- und DAC-Modusverwaltung , MIMO-Konfiguration , Interne Benutzerdatenbank , Zero-Touch-Bereitstellung (ZTP) , Systemprotokollbericht , SNMP , SNMP-Trap-Benachrichtigung mit DAC-Software

Sicherheit

Captive Portal, Radius-Client, Wireless-QoS, Client-Sticky-Vermeidung, Verfolgung des Benutzerverhaltens, White/Blacklist, ACL, Standort und Eindämmung von Rogue-APs, Erkennung von Wireless-Angriffen

Software-Funktionen

Automatische Kanalauswahl; Automatische Sendeleistungsregelung; Dynamische Bandbreitenauswahl; Bandsteuerung; Intelligenter Lastausgleich des Clients; DFS; Roaming; NTP-Client; Wireless MESH P2P/P2MP; Dynamisches EDCA basierend auf WMM; BSS-Farbgebung; PRP-Trailer pflegen;

Minimale Lagertemperatur

-40°C bis +85 °C

Gesamtbreite

284 mm

Gesamthöhe

57 mm

Gesamttiefe

200 mm

Gewicht

2.5 kg

Montage-Typ

Wandmontage

IP-Schutzart

IP67

UL/cUL

Ja

Sicherheit für Industrial Control Equipment

EN 61131-2, EN 62368-1, EN 60950-22

FCC

Ja

CE

Ja

RoHS-konform

Konform mit RoHS (2011/65/EU, (EU) 2015/863) und RoHS (GB/T26572-2011)

Verkehrswesen

EN 50155, EN 50121-3-2, EN 50121-4, EN 45545-2 (Brandschutzbahn)

Funk

EN 300 328 (2,4 GHz), EN 301 893 (5 GHz), EN 302 502 (5,8 GHz)

Zubehör gesondert zu bestellen

EM12G OCTOPUS: Konfektionierbarer Gigabit-Ethernet-Stecker, M12-Stecker, 8-polig, “X”-kodiert; Terminalkabel, M12-4-polig auf DB9: Terminalkabel, Seite A: M12-“A”-kodierter 4-poliger Stecker, Seite B: Sub-D-Stecker, 9-polig; BAT-ANT-Protector m-f; N-Abschl-Wdst. 50 Ohm; BAT-CLB-RJ142-5 N m-m; Antennen:BAT-ANT-N-MiMoDB-11N-IP65-R für streckenseitige

Lieferumfang

1x DAP847 Gerät; 1x Allgemeine Sicherheitshinweise; 1x Informationsblatt und Sicherheitshinweise für den Außenbereich; 1x RKC40/9, 7/8" Buchse: 7/8" Stecker, 4-polig für Stromversorgung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.49 Revisionsdatum: 05-18-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.49 Revisionsdatum: 05-18-2025