Produktnummer: FC5D06LDFM

FX DCX Spleißkassette, OM5, 06 Ports, LC Duplex mit 250μm Pigtail-Band

FX DCX Spleißkassette, OM5, 06 Ports, LC Duplex mit 250μm Pigtail-Band, limettengrüne Adapter

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

DCX, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM5

Gewicht

0.189 lbs

Gesamthöhe

0.500 in

Gesamtbreite

3.410 in

Gesamtlänge

7.200 in

Max. Kapazität

12 Glasfasern

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Lime Green LC Duplex w/ Internal Shutters
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Duplex with Shutters 0.15 dB -25 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

250μm Masse Fusion Pigtails, Spleißchip, Spleißschutzhülle, Kabelhaltegummi: 2mm & 3 mm

Zugehörige Teile

DCX Rahmen, Module und Patch-Panels

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.32 Revisionsdatum: 02-24-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.32 Revisionsdatum: 02-24-2026