Produktnummer: FFSD06LDMFAB

Blenden und Paneele - DCX Vorlaufzeit-Adapterrahmen

FX DCX-RAHMEN, OS2, 06 PORTS, LC DUPLEX, MPO-12 (WEIBLICH), TYP A, NICHT UMKLAPPE, BLAUE ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

DCX, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OS2

Gewicht

0.156 lbs

Gesamthöhe

0.5 in

Gesamtbreite

3.4 in

Gesamtlänge

6.8 in

Max. Kapazität

12 Glasfasern

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Adapter Frame Assembly Polycarbonate Black (Frame), Blue (Front Block)
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue LC Duplex
Rear Connector/ Adapter Plastic - UL94V-0 Green MPO Female
Fan-Out Routing Plate Polypropylene Black

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Total Insertion Loss Total Return Loss
OS2-UPC 0.6 dB -55 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

DCX Rahmen, Module und Patch-Panels

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Anmerkungen

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.120 Revisionsdatum: 02-24-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.120 Revisionsdatum: 02-24-2026