Produktnummer: DCX-04FM-RL

DCX 4U-Gehäuse mit 12 Fächern, Fluss von rechts nach links

DCX-GEHÄUSE 4HE, RECHTS-LINKS-KABELFLUSS, MIT 12 SCHUBLADEN, TRUNK & PATCH-MANAGEMENT

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Optischer Verteilerrahmen, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Gewicht

17.47 lbs

Gesamthöhe

6.729 in

Gesamtbreite

20.807 in

Gesamttiefe

11.81

Max. Kapazität

Hält 48 Kassetten/Rahmen, Basis 12 oder 72 Kassetten, Basis-8

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Zu + 60°C

Materialien

Element Description
Steel Housing
PC/ABS Housing
Polycarbonate Housing

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

#12-24 Maschinenschraube Kreuzschlitz (4x). Schienenkäfigmuttern (4x)

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Anmerkungen

Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.283 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.283 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
DCX-04FM-RL Schwarz 611589248198