Produktnummer: DCX-384F-RL

DCX-GEHÄUSE 384F RECHTS-LINKS, MIT 8 FÄCHERN, KOFFERRAUM & PCORD MGT

DCX-GEHÄUSE 384F-FASER, RECHTS-LINKS-KABELFLUSS, MIT 8 SCHUBLADEN, TRUNK & PATCH-MANAGEMENT

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Optischer Verteilerrahmen, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Gewicht

12.57 lbs

Gesamthöhe

6.729 in

Gesamtbreite

20.807 in

Gesamttiefe

11.81 in

Max. Kapazität

Hält 32 Kassetten/Rahmen, Basis 12 oder 48 Kassetten, Basis-8

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Zu + 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Zu + 60°C

Materialien

Description Material Color
Housing Steel Black
Housing PC/ABS
Housing Polycarbonate

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

#12-24 Maschinenschraube Kreuzschlitz (4x). Schienenkäfigmuttern (4x)

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Anmerkungen

Die Verwendung von 144F und 288 Glasfaserleitungen wird für dieses Gehäuse nicht empfohlen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.112 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.112 Revisionsdatum: 10-23-2025