Produktnummer: AX105677

FX Ultra HD Spleißbox-Kit 1U, Schwarz

FX Ultra HD 1U Spleißgehäuse-Kit, 72 Spleiße, Schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Gewicht

4.5 lbs

Gesamthöhe

1.72 in

Gesamtbreite

17.64 in

Gesamttiefe

10.46 in

Max. Kapazität

72 Spliceverbindungen

Innere Ummantelung

Innere Ummantelung

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Materialien

Description Material
Panel Steel/Aluminum
Door Aluminum

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Kabelbinder; Klettbänder; 2 Spleißablage; 72 Spleißhalter (36 pro Ablage)

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Anmerkungen

Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com. Installationshandbuch: PX105685

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.7 Revisionsdatum: 02-12-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.7 Revisionsdatum: 02-12-2025


Ressourcen

Resources