Produktnummer: AX104572

Farbcodiertes Symbol-Kit für 12-Port LC Duplex, Rot, Grün, Gelb, Schwarz, Orange, Blau

Farbcodiertes Symbol-Kit für 12-Port LC Duplex, Rot, Grün, Gelb, Schwarz, Orange, Blau

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Max. Kapazität

12-Port LC Duplex

Mechanische Tests

Description

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

LC-Duplex, LC-Schlüssel-Duplex

Verpackung

2 Symbole jeder Farbe, verpackt in einem versiegelten Beutel

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.191 Revisionsdatum: 06-20-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.191 Revisionsdatum: 06-20-2024