Produktnummer: FC3D12LKFMNx

FX DCX Spleißkassette, OM3, 12 Ports LC KEYED Duplex mit 250µm Mass Fusion Ribbon Pigtails

FX DCX Spleißkassette, OM3, 12 Ports LC KEYED Duplex mit 250µm Mass Fusion Ribbon Pigtails, verschiedene Adapter

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

DCX, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Gewicht

0.189 lbs

Gesamthöhe

0.500 in

Gesamtbreite

6.830 in

Gesamtlänge

7.200 ft

Max. Kapazität

24 Glasfasern

Innere Ummantelung

Innere Ummantelung

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Follow Variant table LC KEYED Duplex
Adapter Sleve Zirconia-Ceramic

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.25 dB -30 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

250µm Pigtails, Spleißchip, Spleißschutztülle, Mikrospleißschutztülle, Kabelhaltegummi: 2mm & 3mm

Zugehörige Teile

DCX Rahmen, Module und Patch-Panels

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 10-22-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 10-22-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Steckverbindertyp
FC3D12LKFMNA LC Keyed Duplex Aqua
FC3D12LKFMNB LC-Schlüssel Duplex Blau
FC3D12LKFMNG LC-Schlüssel Duplex Grün
FC3D12LKFMNM LC-Schlüssel Duplex Braun
FC3D12LKFMNN LC-Schlüssel Duplex Schwarz
FC3D12LKFMNO LC-Schlüssel Duplex Orange
FC3D12LKFMNP LC-Schlüssel-Duplex-Rosette
FC3D12LKFMNR LC-Schlüssel Duplex Rot
FC3D12LKFMNS LC-Schlüssel Duplex Grau
FC3D12LKFMNV LC-codierter Duplex-Stecker, violett
FC3D12LKFMNW LC-Schlüssel Duplex Weiß
FC3D12LKFMNY LC-Schlüssel Duplex Gelb