Produktnummer: FC5D06LDFMXL

Blenden und Paneele - DCX Splice-Kassette LC Duplex

FX DCX SPLEISSKASSETTE, OM5, 06 PORTS, LC DUPLEX (FLIPPED PAIR) MIT 250µm BAND-PIGTAIL, HELLGRÜNE ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

DCX, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM5

Gewicht

0.189 lbs

Gesamthöhe

0.500 in

Gesamtbreite

3.400 in

Gesamtlänge

7.190 in

Max. Kapazität

12 Fasern, 6 LC-Duplex-Ports

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Lime Green LC Duplex w/ Internal Shutters
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Duplex 0.15 dB -30 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

DCX, Rahmenmodule & Patchpanels

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Anmerkungen

Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com. Dieses Produktbild dient nur zur Darstellung.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.12 Revisionsdatum: 02-24-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.12 Revisionsdatum: 02-24-2026