Produktnummer: FC5U06LDMF1L

Blenden und Paneele - FX ULTRA CASSETTE

FX ULTRA-KASSETTE, OM5, 06 PORTS, MPO-12 (WEIBLICH), LC DUPLEX, TYP-A ALTERNATIV, HELLGRÜNE ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Kennzeichnung der Polarität

Typ-A ALT

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM5

Gewicht

0.432 lbs

Gesamthöhe

1.500 in

Gesamtbreite

4.500 in

Gesamtlänge

6.600 in

Max. Kapazität

12 Glasfasern

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

1 Zoll Auszug

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Lime Green LC Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Total Insertion Loss Total Return Loss
OM5 0.35 dB -25 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX UHD & FXU-Patchfelder, FX-Pigtails, FX Brilliance

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (14/Karton)

Anmerkungen

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.149 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.149 Revisionsdatum: 10-23-2025