Produktnummer: FF5D04LD4F4L

Blenden und Paneele - DCX-Rahmen LC Duplex

FX DCX-RAHMEN, OM5, 04 PORTS, LC DUPLEX, MPO-8 (WEIBLICH), SR4, HELLGRÜNE ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

DCX, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM5

Gewicht

0.14 lbs

Gesamthöhe

0.5 in

Gesamtbreite

2.25 in

Gesamtlänge

6.73 in

Max. Kapazität

8 Glasfasern

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Adapter Frame Assembly Polycarbonate Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Lime Green LC Duplex
Rear Adapter Body Plastic - UL94V-0 Lime Green MPO female
Adapter Sleeve Material Zirconia-Ceramic

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Total Insertion Loss Total Return Loss
OM5 0.35 dB -25 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

DCX, Rahmenmodule & Patchpanels

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Anmerkungen

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.29 Revisionsdatum: 02-25-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.29 Revisionsdatum: 02-25-2026