Produktnummer: FFCH24TB

FX UHD-Rahmen, Kupferadapter, 24 Anschlüsse

FX UHD-Rahmen, 24 Anschlüsse, grüne Kupferadapter

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Gewicht

0.29 lbs

Gesamthöhe

1.5 in

Gesamtbreite

4.46 in

Gesamttiefe

2.20 in

Innere Ummantelung

Innere Ummantelung

Mechanische Tests

Description

Nennstrom

20 A

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color
Frame PC Lexan 940 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Green

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FiberExpress Ultra Patchpanels

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.6 Revisionsdatum: 12-22-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.6 Revisionsdatum: 12-22-2025