Rufen Sie uns an: 800.Belden1
Wählen Sie Ihre Sprache
Belden-Plattform
KeyConnect Glasfasermodul LC Duplex
Mehr ansehen
KeyConnect Video F, Koaxial, eingelassen
Keine Ergebnisse für Versuchen Sie es mit einem anderen Suchbegriff
Produktnummer: FFZD06BB
FX DCX-RAHMEN, 6 ANSCHLÜSSE, LEER
Umgebung
Innenbereich
Mögliche Anwendungen
Optischer Verteilerrahmen, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum
Gewicht
0.066
Gesamthöhe
0.448
Gesamtbreite
3.4 in
Gesamttiefe
5.7 in
Innere Ummantelung
Betriebstemperaturbereich
-10°C Bis 60°C
Lagertemperaturbereich
MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)
EUP 50
Zugehörige Teile
DCX-Rahmenmodul & Patchpanel
Verpackung
Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton
Aktualisierung und Überarbeitung
Revisionsnummer: 0.6 Revisionsdatum: 10-31-2025