Produktnummer: FXU Rahmen OM4 12P

FX Ultra Rahmen OM4 12 Ports

FX Ultra Frame OM4 12 Anschlüsse. Erhältlich in verschiedenen Glasfaser-Steckverbindertypen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FXU Rahmen OM4 12P

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM4

Gewicht

0.25 lbs

Gesamthöhe

1.5 in

Gesamtbreite

4.46 in

Gesamttiefe

2.2 in

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Staubkappen

Zugehörige Teile

FiberExpress Ultra Patch-Panels, vorkonfektionierte MPO-Kabel mit geringem Verlust

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (60/Karton)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.296 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.296 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Steckverbindertyp Portanzahl
FF4U12MP Erikaviolett MPO Nach oben/unten 12 Port
FF4U12LKY Erikaviolett LC kodiert Gelb 12 Port
FF4U12LKW Erikaviolett LC kodiert Weiß 12 Port
FF4U12LKV Erikaviolett LC kodiert Violett 12 Port
FF4U12LKS Erikaviolett LC kodiert Grau 12 Port
FF4U12LKR Erikaviolett LC kodiert Rot 12 Port
FF4U12LKP Erikaviolett LC kodiert Rosa 12 Port
FF4U12LKO Erikaviolett LC kodiert Orange 12 Port
FF4U12LKN Erikaviolett LC kodiert Schwarz 12 Port
FF4U12LKM Erikaviolett LC kodiert Braun 12 Port
FF4U12LKG Erikaviolett LC kodiert Grün 12 Port
FF4U12LKB Erikaviolett LC kodiert Blau 12 Port
FF4U12LKA Erikaviolett LC kodiert Aquamarin 12 Port
FF4U12SC Erikaviolett SC 12 Port