Produktnummer: FXU Rahmen OS2 06P

FX Ultra Rahmen OS2 6 Ports

FX Ultra Frame OS2 6 Anschlüsse. Erhältlich in verschiedenen Glasfaser-Steckverbindertypen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FXU Rahmen OS2 06P

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OS2

Gewicht

0.25 lbs

Gesamthöhe

1.5 in

Gesamtbreite

4.46 in

Gesamttiefe

2.2 in

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Staubkappen

Zugehörige Teile

FiberExpress Ultra Patch-Panels, vorkonfektionierte MPO-Kabel mit geringem Verlust

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (60/Karton)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.297 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.297 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Steckverbindertyp Portanzahl
FFSU06ST Blau ST 6 Port
FFSU06SD Blau SC Duplex 6 Port
FFSU06SB Blau SC/APC Simplex 6 Port
FFSU06SA Blau SC/APC Duplex 6 Port
FFSU06MP Blau MPO Nach oben/unten 6 Port
FFSU06LA Blau LC/APC Duplex 6 Port